JAJA760 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1太陽電池と MPPT について
    1. 1.1 従来型の MPPT ソリューション
  5. 2太陽電池を使用した代表的なシステム
    1. 2.1 はじめに
    2. 2.2 具体的な最終製品
      1. 2.2.1 システム要件
  6. 3TPS61094 ソリューション
    1. 3.1 スーパーキャパシタとバッテリの設計
    2. 3.2 ソーラー・パネルの設計
    3. 3.3 TPS61094 の説明と動作
    4. 3.4 システム・ソリューション
  7. 4TPS61094 ソリューションをベースとしたテスト・レポート
    1. 4.1 テスト波形
  8. 5関連資料

スーパーキャパシタとバッテリの設計

このシステムを実現するにはエネルギー蓄積素子が必要で、ここでは、スーパーキャパシタまたはバッテリをエネルギー蓄積素子として使用することができます。このシステムでは、エネルギー蓄積素子の容量が 1 日の中の暗い時間帯にシステムの電源要件を満たす必要があります。スーパーキャパシタまたはバッテリの選択は、次の式で計算できます。

式 1. C = 2 t P a v e r a g e η ( U m a x 2 - U m i n 2 )

ここでは、環境条件とシステム要件に応じて、 η≈90% を選択します。スーパーキャパシタは、1mA の定電流で 12 時間放電できる必要があります。式 1 より、システム内のスーパーキャパシタは 55F を上回る必要があります。