JAJA760 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1太陽電池と MPPT について
    1. 1.1 従来型の MPPT ソリューション
  5. 2太陽電池を使用した代表的なシステム
    1. 2.1 はじめに
    2. 2.2 具体的な最終製品
      1. 2.2.1 システム要件
  6. 3TPS61094 ソリューション
    1. 3.1 スーパーキャパシタとバッテリの設計
    2. 3.2 ソーラー・パネルの設計
    3. 3.3 TPS61094 の説明と動作
    4. 3.4 システム・ソリューション
  7. 4TPS61094 ソリューションをベースとしたテスト・レポート
    1. 4.1 テスト波形
  8. 5関連資料

TPS61094 の説明と動作

TPS61094 は、入力と出力の間にバイパス・スイッチを実装した、双方向の同期整流昇降圧コンバータです。TPS61094 を降圧モードで動作させてスーパーキャパシタを充電する場合、充電電流と充電終了電圧は、2 個の外付け抵抗 (R3 と R2) を使用してプログラム可能です。TPS61094 を昇圧または補完モードで動作させると、スーパーキャパシタを昇圧し、出力電圧を R1 で設定されたプログラム済み電圧にレギュレートすることができます。TPS61094 の代表的なアプリケーションを 図 3-5 に示します。

GUID-20220808-SS0I-KLP7-JHXW-CK1NNBGDWNKQ-low.svg図 3-2 TPS61094 の代表的なアプリケーション

TPS61094 は、自動降圧または昇圧モード、強制降圧モード、強制バイパス・モード、完全なシャットダウン・モードの 4 つの動作モードがあり、EN ピンと MODE ピンで設定できます。お客様は、アプリケーションに基づいて適切なモードを選択できます (TPS61094 バイパス・モード搭載、60nA 静止電流、双方向昇降圧コンバータ)。