JAJA760 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1太陽電池と MPPT について
    1. 1.1 従来型の MPPT ソリューション
  5. 2太陽電池を使用した代表的なシステム
    1. 2.1 はじめに
    2. 2.2 具体的な最終製品
      1. 2.2.1 システム要件
  6. 3TPS61094 ソリューション
    1. 3.1 スーパーキャパシタとバッテリの設計
    2. 3.2 ソーラー・パネルの設計
    3. 3.3 TPS61094 の説明と動作
    4. 3.4 システム・ソリューション
  7. 4TPS61094 ソリューションをベースとしたテスト・レポート
    1. 4.1 テスト波形
  8. 5関連資料

テスト波形

自然環境に合わせて、さまざまな光照射条件や負荷条件の下でシステム動作波形をテストし比較を行います。

強い光を照射した条件下でのスーパーキャパシタ充電プロセスを 図 4-1 に示します。デバイスがイネーブルになると、スーパーキャパシタの充電が始まります。スイッチ電流は TPS61094 のモード・スイッチを示し、ソーラー・パネルの電圧は 4.8V (MPPT ポイント) にレギュレートされます。また、出力電圧は安定です。

GUID-20220808-SS0I-GTFQ-TJVP-5V8FHH85RC6L-low.svg図 4-1 強い光を照射した条件下でのスーパーキャパシタの充電

20mA の負荷条件で強い光照射を行ったときの動作波形を 図 4-1 に示します。

GUID-20220808-SS0I-HDZ8-FPR4-MTLJQJJSTB2V-low.svg図 4-2 強い光照射での 20mA 負荷動作の波形