JAJA761 October 2023 AM2634
もう 1 つのオプションは、専用の産業用通信サブシステムとともにプログラマブル・リアルタイム・ユニットを使用することです。このオプションにより多彩な機能が実現し、特にディタミニスティック通信を必要とするシステムで、リアルタイム処理と産業用プロトコルの統合を容易にします。デュアル・コア・アーキテクチャと専用 RAM により、迅速な並列データ処理が可能になり、遅延が最小限に抑えられます。独立したコアが同時に動作し異なるタスクを管理できるため、通信フローを最適化し、優先度の高いタスクを遅延なく確実に実行できます。このサブシステムは設計上、広範な産業用通信プロトコルとシームレスに接続でき、柔軟性と幅広いアプリケーションの可能性を提供します。