JAJA761 October   2023 AM2634

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1はじめに
  4. 2浮動小数点ユニット
  5. 3三角関数演算ユニット (TMU)
  6. 4制御補償器アクセラレータ (CLA)
  7. 5ビタビ、複素算術演算、および CRC ユニット
  8. 6産業用通信サブシステム
  9. 7リアルタイム制御のニーズに最適なマイコンを見つける

リアルタイム制御のニーズに最適なマイコンを見つける

リアルタイム制御システムが進化してますます複雑になり、その要件が拡大する中で、適切なマイコンの選定はこれまで以上に重要になっています。リアルタイム制御技術の開発において 25 年以上の経験を持つテキサス・インスツルメンツは、これらの高度な要求を満たすようにカスタマイズされた、2 つの優れたマイコン製品シリーズを自信をもってご提案させていただきます。

独自のアーキテクチャをベースとする テキサス・インスツルメンツ の C2000 リアルタイム・マイコン製品ラインアップは、厳しいリアルタイム制御アプリケーションに携わる方々に対し、最も制御システムに特化したデザインを提供します。これらのデバイスは、モーター・ドライブや再生可能エネルギー・システムなど、要求の厳しい分野向けに特別にカスタマイズされています。これらの製品は、高分解能 PWM、ADC、この記事でご説明している多数のハードウェア・アクセラレータなど、高度なオンチップ・コンポーネントを搭載しています。これらのカスタマイズされた機能すべてを備えた C2000 マイコンは、精度を必要とする高性能制御プロジェクト向けの最高のオプションです。

これに対し、プロジェクトで堅牢なリアルタイム制御と多様なワークロードを扱う能力の両方が必要な場合、テキサス・インスツルメンツの Arm® ベース AM26x マイコン製品ラインアップは非常に優れた性能を発揮します。 この製品ラインアップは、広く使用されている Arm Cortex-R アーキテクチャをベースとしており、(内蔵の C2000 の制御機能を活用した) 制御能力が優れているだけではなく、データ分析から複雑な通信プロトコルまで、多様なタスクの管理も問題なく対応できます。AM26x マイコン・ファミリーは、拡張セキュリティ・モジュールや特化型通信インターフェイスの他、最大で SIL 3 または ASIL-D に対応する機能安全まで包括的な機能セットを取り揃え、幅広い処理能力と Arm を中心とするエコシステム内でのシームレスな統合を求める専門家にとって最適な選択肢となっています。