JAJA765A December   2023  – May 2024 AM2432 , AM2434 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1機能安全目標と安全コンセプト
  4. 2HARA および安全コンセプトの評価段階
  5. 3SIL と ASIL の分類
  6. 4ランダム故障および決定論的原因故障
  7. 5AM243x および AM64x:安全診断および例
  8. 6AM243x および AM64x:FFI サポート付きセーフティー MCU
  9. 7コンテキスト外安全要素
  10. 8機能安全のリソースおよび例

機能安全のリソースおよび例

テキサス・インスツルメンツは、お客様が機能安全目標を達成できるように、広範囲に及ぶ資料とガイダンスを用意しています。例として、表 8-1 に AM243x および AM64x の機能安全リソースを示します。

表 8-1 機能安全関連資料
セーフティー マニュアル機能安全マニュアルには、診断機能、推奨事項、実装ガイドラインの詳細が記載されています。テキサス・インスツルメンツとお客様の両方の責任とともに、SEooC のシステム レベル設計の前提条件と設計要件も定義されています。
FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)FMEDA (故障モード、影響、および診断分析) は、SIL または ASIL の計算の前提条件を文書化したものです。デバイス寿命、宇宙放射に起因するソフト エラー、動作温度プロファイル、特定のデバイス機能、ピンの使用方法、お客様が定義した診断に基づく FIT レートと診断範囲のモデル化をサポートしています。
安全分析レポート安全分析レポートでは、FMEDA で想定された前提条件と、FMEDA を特定のアプリケーションに適合させるために役立つ変数を定義します。
機能安全の診断ライブラリ安全診断ライブラリ (SDL) は、安全診断を構成および使用するためのソフトウェア インターフェイスと API インターフェイスを提供するものです。オンチップ診断用の構成コード例と、故障検出用のさまざまなオプションが提供されています。AM243x、AM64x の SDL コードは、TÜV SÜD によって SIL-3 認証を取得しています。
セーフ トルク オフの安全コンセプトおよび評価レポートSIL-3 および HFT = 1 のセーフ トルク オフの安全コンセプトおよび TÜV SÜD 評価レポート

上記情報へのアクセスは、以下のリンクからリクエストしてください。AM243x、AM64x の機能安全認証が完了すると、NDA を除くすべての資料が AM243x および AM64x の製品フォルダで利用できるようになります。

テキサス・インスツルメンツの機能安全に関するサービスや関連する機能安全リソースの概要については、テキサス・インスツルメンツの機能安全ホーム ページを参照してください。