JAJA791A June   2020  – March 2023 AMC1100 , AMC1200 , AMC1300B-Q1 , AMC1302 , AMC1311 , AMC1336 , AMC3301 , AMC3330 , ISO224

 

  1.   1
  2.   絶縁型アンプによるクラス最高の放射エミッション EMI 性能
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2テキサス・インスツルメンツの現行世代の絶縁型アンプの放射エミッション性能
  6. 3テキサス・インスツルメンツの前世代の絶縁型アンプの放射エミッション性能
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料
  9. 6改訂履歴

テキサス・インスツルメンツの現行世代の絶縁型アンプの放射エミッション性能

テキサス・インスツルメンツの AMC1300B-Q1AMC1300AMC1302AMC1311 などの絶縁型アンプには、アナログ信号チェーンの最適化、絶縁バリアをまたぐエネルギー量のより厳密な管理、OOK データの送信など、この数年の放射エミッション EMI 性能の進化が反映されています。図 2-1 に示すように、これらのデバイスは放射エミッション EMI 性能が非常に優れており、チャンバーのノイズ フロアを上回る高周波の放射エミッションはわずかしかありません。これらの高周波エミッションは、820MHz 前後にあるものでマージンは 20dB、その後の 980MHz では 16dB のマージンが確保されています。

 AMC1300B-Q1 の CISPR 11 放射エミッション EMI スキャン図 2-1 AMC1300B-Q1 の CISPR 11 放射エミッション EMI スキャン