JAJA796A September   2019  – September 2024 INA240 , TLV3202

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標

設計目標

システム電流のレベル 電源
立ち下がり OC のスレッショルド 立ち下がり OC の復帰 立ち上がり OC のスレッショルド 立ち上がり OC の復帰 V+ V-
IG1 < -35A IG1 > -31A IG1 > 100A IG1 < 90A 3.3 V 0V

設計の説明

この双方向電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装では、過電流アラート信号はどちらもアクティブ High のため、100A または -35A のスレッショルドを超えると、コンパレータの出力が High になります。両方のコンパレータで外部ヒステリシスを実装しているので、電流が 10% 小さくなった (90A または -31A) ときに、コンパレータ出力はロジック ローの状態に戻ります。以下に示す回路はシャント抵抗 R8 をグランドに接続していますが、INA の同相電圧範囲を最大値として、同じ回路をハイサイド電流センシングに適用することもできます。

デザイン ノート

  1. レール ツー レールの入力同相範囲を持つコンパレータを選択します。
  2. システムの要件に一致する、オフセット電圧が小さく、同相入力範囲を持つ電流センス アンプを選択します。

設計手順

  1. コンパレータのスレッショルド電圧を決定するには、まず目的の電流スレッショルドに対応する INA240A1 の出力電圧を計算します。計算は、INA240 のゲイン (A1、A2、A3、A4 がそれぞれ 20、50、100、200)、入力電流 (IG1) とセンス抵抗 (R8)、入力電流が 0 (VREF) のときの基準電圧によって異なります。INA240 データシートのセクション 8.3.2 に従って、R8 は差動入力電圧と INA240 への最大入力電流の関数です。このシステムの入力電流が 100A を超えるスイングを前提とすると、R8 を小さく保つことで、R8 での消費電力が減少します。
    INA_OUT = VREF + G × INP - INN
    INP - INN = IG 1 × R 8
    VREF = V + - 0 2 = 3 . 3 V 2 = 1 . 65 V


    これらの式と目的とする電流スレッショルドを使用して、次の表が生成されます。

    説明 IG1 INA-OUT
    VH、CHB 順方向の過電流スレッショルド 100A 1.65V + 20 × (100A × 0.33mΩ) = 2.31V
    VL、CHB 順方向の回復スレッショルド 90A 1.65V + 20 × (90A × 0.33mΩ) = 2.244V
    VH、CHA 逆方向の過電流スレッショルド -35A 1.65V + 20 × (-35A × 0.33mΩ) = 1.419V
    VL、CHA 逆方向の回復スレッショルド -31.5A 1.65V + 20 × (-31.5A × 0.33mΩ) = 1.4421V

    最初に、反転コンパレータ構成の上側コンパレータ (チャネル A) に注目します。このコンパレータは、逆方向の電流が -35A を超えると論理 High にスイングし、逆方向の電流が -31.5A に回復すると論理 Low に戻ります。これらの電流レベルは、それぞれ 1.419V と 1.4421V の電圧レベルに対応します。

  2. R2 の値 (分圧抵抗の下側抵抗) を仮定します。この例では、10kΩ を選択しています。
  3. INNA = VL のときと INNA = VH のときは回路を分析し、V+、VL、VH、R2、R3 の観点から R1 の 2 つの式を導出します。
    R 1 = V + V L - 1 R 2 R 3 R 2 + R 3
    R 1 = V + - V H V H R 2 - V + - V H R 3
  4. 2 つの式を互いに等しいと置いて、R3 を求めます。
    V + - V H V + V L - V H R 3 2 + V + - V H V + V L + V + - V H R 2 R 3 = 0
    3 . 3 - 1 . 4421 3 . 3 1 . 419 - 1 . 4421 R 3 2 + 3 . 3 - 1 . 4421 3 . 3 1 . 419 + 3 . 3 - 1 . 4421 10 k R 3 = 0
    R 3 = 0 ,   R 3 = 804 . 29

    この値に最も近い標準 1% 抵抗値は 806kΩ です。

  5. 3 で導出された 2 つの式のいずれかを使用して、R1 を求めます。
    R 1 = V + V L - 1 R 2 R 3 R 2 + R 3
    R 1 = 3 . 3 1 . 419 - 1 10   806   10   + 806  
    R 1 = 13 . 093

    この値に最も近い標準 1% 抵抗値は 13kΩ です。

    次のステップは、非反転構成の下側コンパレータ (チャネル B) に注目することです。このコンパレータは、順方向の電流が 100A を超えると論理 High にスイングし、順方向の電流が 90A に回復すると論理 Low に戻ります。これらの電流レベルは、それぞれ 2.31V と 2.244V の電圧レベルに対応します。

    コンパレータ回路によるハイサイド電流センシングは、コンパレータ出力が論理 Low 状態で高インピーダンス状態のときの VTH (非反転ピンの電圧) の 2 つの式を導出します (SBOA306 はオープン ドレインのコンパレータを使用します)。次にこれらの式を互いに等しいと置いて、R6 を解く二次方程式を作ります。TLV3202 はプッシュプル デバイスなので、出力は高インピーダンス状態ではなくロジック High 状態になります。したがって、プルアップ抵抗値は 0、VPU は V+ です

  6. この回路に合わせて、次のように二次式を書き換えます。
    0 = V + × R 6 2 + V + × R 7 + V L × R 7 - V H × R 7 × R 6 + V L - V H × R 7 2
    0 = 3 . 3 × R 6 2 + 3 . 3 × R 7 + 2 . 244 × R 7 - 2 . 31 × R 7 × R 6 + 2 . 244 - 2 . 31 × R 7 2
  7. R7 の値を選択します。この抵抗は、コンパレータの負荷電流を決定するため、大きくなります。この回路では、R7 に 200kΩ と想定しています。
    0 = 3 . 3 × R 6 2 + 3 . 3 × 200 k + 2 . 244 × 200 k - 2 . 31 × 200 k × R 6 + 2 . 244 - 2 . 31 × 200 k 2
    R 6 = 4 . 47

    この値に最も近い標準 1% 抵抗値は 4.42kΩ です。

  8. R6 を使用して VTH を計算します。
    V TH = V H × R 7 R 6 + R 7 = 2 . 31 × 200 k 4 . 42 k + 200 k = 2 . 26 V
  9. R5 の値を選択します。この場合、R5 に 10kΩ を選択します。
    V TH = V H × R 2 R 1 + R 2 = 9 . 802 V
  10. R4 を求めます。
    R 4 = R 5 × ( V s - V TH ) V TH = 10 k × ( 3 . 3 - 2 . 6 ) 2 . 26 =   4 . 602  

    この値に最も近い標準 1% 抵抗値は 4.64kΩ です。

設計シミュレーション

過渡シミュレーション結果

以下のシミュレーション結果では、IG1 に -70A~130A、100Hz の正弦波を使用しています。

 チャネル Aチャネル A
 チャネル Bチャネル B

設計の参照資料

テキサス・インスツルメンツ、SBOMB05 SPICE ファイル、回路ソフトウェア

設計で使用されているコンパレータ

TLV320x
VS 2.7V~5.5V
VinCM 各レールから 200mV 外まで
VOUT プッシュプル、レール ツー レール
VOS 1 mV
IQ 40µA/ チャネル
tPD(HL) 40ns
チャネル数 1、2
TLV3201-Q1 および TLV3202-Q1

設計に使用されているオペアンプ

INA240
VS 1.6V~5.5V
VinCM -4V~80V
VOUT レール ツー レール
VOS 5µV
VOS ドリフト 50nV/℃
IQ 260ns
ゲイン オプション 20V/V、50V/V、100V/V、200V/V
INA240