JAJA802C November 2019 – October 2024 MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355
入力 | 出力 | 電源 | |||
---|---|---|---|---|---|
IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee |
25mA | 300mA | 0.25 V | 3 V | 3.3 V | 0 V |
一部の MSP430™ マイコン (MCU) は、オペアンプ、DAC、プログラマブル ゲイン段など、構成可能な統合型信号チェーン要素を内蔵しています。これらの要素は、スマート アナログ コンボ (SAC) というペリフェラルを形成しています。さまざまな種類の SAC の詳細や、構成可能アナログ シグナル チェーン機能を活用する方法については、『MSP430 マイコンのスマート アナログ コンボ トレーニング』をご覧ください。設計を開始するには、ハイサイド電流センシング回路の設計ファイルをダウンロードしてください。
この単一電源、ハイサイド、低コストの電流センシング オプションは、25mA~300mA の負荷電流を検出し、0.25V~3V の出力電圧に変換します。ハイサイドのセンシングにより、システムはグランドへの短絡を識別でき、負荷にグランド外乱は発生しません。この回路は、MSP430FR2311 SAC_L1 オペアンプを汎用 (GP) モードで使用し、OAx+ と OAx- を非反転および反転の入力専用にします。MSP430FR2355 を使用して、同じアプローチを実装することもできます。このマイコンは、4 個の SAC_L3 ペリフェラルを搭載しているほか、追加の DAC と PGA 機能を内蔵しています。この内蔵 SAC オペアンプの出力を、オンボード ADC を使用して直接サンプリングすること、またはオンボード コンパレータを使用して監視したうえでマイコン内部でさらに処理を進めることもできます。
DC シミュレーション結果
MSP430FRxx スマート アナログ コンボ | ||
---|---|---|
MSP430FR2311 SAC_L1 | MSP430FR2355 SAC_L3 | |
Vcc | 2.0V~3.6V | |
VCM | -0.1V~VCC + 0.1V | |
Vout | レール ツー レール | |
Vos | ±5mV | |
AOL | 100 dB | |
Iq | 350µA (高速モード) | |
120µA (低消費電力モード) | ||
Ib | 50pA | |
UGBW | 4MHz (高速モード) | 2.8MHz (高速モード) |
1.4MHz (低消費電力モード) | 1MHz (低消費電力モード) | |
SR | 3V/μs (高速モード) | |
1V/μs (低消費電力モード) | ||
チャネル数 | 1 | 4 |
MSP430FR2311 | MSP430FR2355 |
MSP430FR2311 トランスインピーダンス アンプ | |
---|---|
Vcc | 2.0V~3.6V |
VCM | -0.1V~VCC/2V |
Vout | レール ツー レール |
Vos | ±5mV |
AOL | 100 dB |
Iq | 350µA (高速モード) |
120µA (低消費電力モード) | |
Ib | 5pA (TSSOP-16、OA 専用ピン入力付き) |
50pA (TSSOP-20 および VQFN-16) | |
UGBW | 5MHz (高速モード) |
1.8MHz (低消費電力モード) | |
SR | 4V/μs (高速モード) |
1V/μs (低消費電力モード) | |
チャネル数 | 1 |
MSP430FR2311 |