JAJA808 October 2024 AMC0311R-Q1 , AMC0330R-Q1
この新しい製品ファミリのデバイスには 6 つの強化絶縁型電圧センシング アンプ オプションがあり、DC アプリケーションでは 0〜2V の入力電圧範囲、AC アプリケーションでは ±1V の入力電圧範囲を実現できます。AMC0311D、AMC0311R、AMC0311S デバイスは、ユニポーラ入力オプションを使用した DC 電圧センシングをサポートしており、AMC0330D、AMC0330R、AMC0330S デバイスはバイポーラ入力オプションを使用した AC 電圧センシングをサポートしています (図 3-1 を参照)。電力変換とモーター制御トポロジにおける AC および DC 電圧センシング アンプの使用事例を含め、特定のアプリケーション事例の詳細については、『絶縁型電圧センシングによる電力変換とモーター制御の効率性の最大化』、マーケティング ホワイト ペーパーを参照してください。