JAJS014V September 2003 – September 2024 TPS736
PRODUCTION DATA
TPS736 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは新しいトポロジ (電圧フォロワ構成の NMOS パス トランジスタ) を使用しています。このトポロジは、低 ESR の出力コンデンサで安定に動作し、コンデンサを使用しなくても動作できます。また、このデバイスは逆耐圧が高く (低逆電流)、グランド ピン電流が全出力電流値にわたってほぼ一定です。
TPS736 は、非常に低いドロップアウト電圧と小さいグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。ディセーブル時の消費電流は 1μA 未満であり、携帯型アプリケーション向けに設計されています。非常に小さい出力ノイズ (0.1μF の CNR で 30μVRMS) は、VCO への電力供給向けに設計されています。このデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限によって保護されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TPS736 | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8 mm |
DCQ (SOT-223、6) | 6.5mm × 7.06 mm | |
DRB (VSON、8) | 3mm × 3 mm |