JAJS116J December 2003 – June 2022 TPS40054 , TPS40055 , TPS40057
PRODUCTION DATA
TPS4005x は、高電圧で入力電圧範囲が広い (8V~40V) 同期整流降圧コントローラのファミリです。TPS4005x ファミリは、ソフト・スタート、UVLO、動作周波数、電圧フィードフォワード、ハイサイド電流制限、ループ補償など各種の機能をユーザーがプログラム可能なため、柔軟な設計を行えます。
TPS4005x は、電圧フィードフォワード制御を実施することで、広い入力電圧範囲 (4:1) にわたって良好なライン・レギュレーションと、入力ライン過渡に対する高速な応答を実現します。入力が変動しても変調器のゲインがほぼ一定なので、ループ補償が容易です。電流制限を外部でプログラム可能なため、パルス単位の電流制限と、内部のフォルト・カウンタを使用した Hiccup モード動作が可能になり、より長い時間の過負荷に対応できます。
LM5145 と LM5146 は新製品で、BOM コストの削減、効率の向上、ソリューション・サイズの小型化など、多くの特長があります。LM5145 と LM5146 を使用する WEBENCH® 設計を開始。
型番 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS40054 | HTSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
TPS40055 | ||
TPS40057 |