JAJS301E March 2007 – July 2022 TPS5450
PRODUCTION DATA
TPS5450 は、PH と GND との間の外部キャッチ・ダイオードを使用して動作する仕様になっています。選択するダイオードは、アプリケーションの絶対最大定格を満足する必要があります。逆方向電圧は、PHピンの最大電圧 (VINMAX + 0.5 V) よりも高くなければならず、ピーク電流は、IOUTMAX + (ピーク・ツー・ピーク・インダクタ電流の1/2) よりも大きくなければなりません。高い効率を得るには、順方向電圧降下を小さくする必要があります。一般に、キャッチ・ダイオードの導通時間はハイサイド FET のオン時間よりも長いため、ダイオードのパラメータに注意を払うことで、全体の効率を大きく向上させることができます。また、選択するダイオードが電力損失の要件に対応していることを確認します。この設計では、Diodes, Inc. の B540A を選択しています。このダイオードは、逆方向電圧が 40V、順方向電流が 5A、順方向電圧降下が 0.5V です。