JAJS301E March 2007 – July 2022 TPS5450
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
BOOT | 1 | O | ハイサイド FET ゲート・ドライバ用ブースト・キャパシタ接続端子。BOOT ピンと PH ピンの間に 0.01μF の低 ESR キャパシタを接続。 |
NC | 2、3 | – | 内部未接続 |
VSENSE | 4 | I | レギュレータ用フィードバック電圧検出端子。出力電圧デバイダに接続。 |
ENA | 5 | I | オン / オフ制御。0.5V 以下でスイッチング停止。この端子がフローティングでイネーブル。 |
GND | 6 | – | グランド。PowerPAD に接続。 |
VIN | 7 | I | 電源入力。高品質、低 ESR のセラミック・キャパシタを、できるだけデバイス・パッケージに近づけて VIN ピンと GND ピンの間に接続する。 |
PH | 8 | O | ハイサイド・パワー MOSFET のソース。外部インダクタおよびダイオードに接続される。 |
PowerPAD | 9 | – | 適切な動作のためには、GND ピンを露出したパッドに接続する必要があります。 |