JAJS313H July 2008 – October 2023 TPS54331
PRODUCTION DATA
このデバイスは、3.5V を超える入力電圧での動作が推奨されます。VIN UVLO スレッショルドの標準値は規定されておらず、UVLO 電圧以上の入力電圧であれば動作可能です。実際の UVLO 電圧より低い入力電圧では、デバイスはスイッチしません。EN ピンが外部でプルアップされた場合、またはフローティングのままになっている場合、VIN ピンが UVLO スレッショルドを超えるとデバイスはアクティブになります。スロー・スタート・シーケンスが開始されると、スイッチングが開始されます。