JAJS313H July 2008 – October 2023 TPS54331
PRODUCTION DATA
このデバイスは、3.5V~28V の入力電源電圧範囲で動作するよう設計されています。この入力電源には適切なレギュレーションが行われる必要があります。入力電源がコンバータから数インチ以上離れている場合は、セラミック・バイパス・コンデンサに加えて追加のバルク容量が必要となることがあります。通常は、100μF の電解コンデンサを使用します。