JAJS313H July 2008 – October 2023 TPS54331
PRODUCTION DATA
TPS54331 デバイスを使用する設計の作業を簡素化するため、一般的なアプリケーションの標準的な設計を表 7-1 に示します。セラミック出力コンデンサを使用する設計では、安定性解析を実行するときにセラミック出力容量の適切なディレーティングをお勧めします。これは、印加された電圧が増加すると、実際のセラミック容量が公称値から大幅に低下するためです。セクション 8.2.2 の詳細なガイドラインを参照するか、WEBENCH ソフトウェア・ツール (www.TI.com/WEBENCH) を使用してください。
VIN (V) | VOUT (V) | ƒSW (kHz) | LO (μH) | CO | RO1 (kΩ) | RO2 (kΩ) | C2 (pF) | C1 (pF) | R3 (kΩ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 570 | 6.8 | セラミック 33μF、×2 | 10 | 1.91 | 39 | 4700 | 49.9 |
12 | 3.3 | 570 | 6.8 | セラミック 47μF、×2 | 10 | 3.24 | 47 | 1000 | 29.4 |
12 | 1.8 | 570 | 4.7 | セラミック 100μF | 10 | 8.06 | 68 | 5600 | 29.4 |
12 | 0.9 | 570 | 3.3 | セラミック 100μF、×2 | 10 | 80.6 | 56 | 5600 | 29.4 |
12 | 5 | 570 | 6.8 | アルミニウム 330μF、160mΩ | 10 | 1.91 | 68 | 120 | 29.4 |
12 | 3.3 | 570 | 6.8 | アルミニウム 470μF、160mΩ | 10 | 3.24 | 82 | 220 | 10 |
12 | 1.8 | 570 | 4.7 | SP 100μF、15mΩ | 10 | 8.06 | 68 | 5600 | 29.4 |
12 | 0.9 | 570 | 3.3 | SP 330μF、12mΩ | 10 | 80.6 | 100 | 1200 | 49.9 |