JAJS371D January 2009 – September 2023 TPS54332
PRODUCTION DATA
TPS54332 は、低 RDS(on) のハイサイド MOSFET を内蔵した、28V、3.5A の非同期降圧コンバータです。軽負荷時の効率を上げるために、パルスをスキップする Eco モード機能が自動的にオンになります。また、シャットダウン時の電源電流が 1μA と低いため、バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。内部スロープ補償による電流モード制御により、外部補償計算が単純化され、セラミック出力コンデンサを使用しながら部品点数を減らすことができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧誤動作防止のヒステリシスをプログラムできます。過電圧過渡保護回路により、起動時および過渡状態での電圧オーバーシュートが制限されます。サイクル単位の電流制限方式、周波数フォールドバック、およびサーマル・シャットダウンにより、過負荷状況下でデバイスおよび負荷を保護します。TPS54332 は、8 ピン SOIC PowerPAD 集積回路パッケージで供給されます。