このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
ADS11131、ADS1114、ADS1115 (ADS111x) は、高精度、低消費電力、16 ビット、I2C 互換の A/D コンバータ (ADC) で、リードレス X2QFN-10、SOT-10、VSSOP-10 パッケージで供給されます。ADS111x デバイスは、低ドリフトの基準電圧と発振器を内蔵しています。ADS1114 および ADS1115 は、プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) およびデジタル コンパレータも内蔵しています。これらの機能を有し動作電源電圧範囲が広いため、省電力と省スペースが要求される、センサを使用した測定アプリケーションに適します。
ADS111x デバイスは、最大 860 サンプル / 秒 (SPS) のデータ レートで変換を実行できます。PGA は入力電圧範囲が ±256mV~±6.144V で、振幅の小さな信号から大きな信号まで高精度に測定できます。ADS1115 には入力マルチプレクサ (MUX) が搭載されており、2 つの差動入力または 4 つのシングルエンド入力を測定できます。過電圧や低電圧の検出には、ADS1114 および ADS1115 のデジタル コンパレータを使用してください。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
ADS111x | RUG (X2QFN、10) | 1.50mm × 2.00mm |
DYN (SOT、10) | 2.90mm × 2.80mm | |
DGS (VSSOP、10) | 3.00mm × 4.90mm |
部品番号 | 入力チャネル | 特長(1) |
---|---|---|
ADS1113 | 差動 1 (シングル エンド 1) | — |
ADS1114 | 差動 1 (シングル エンド 1) | PGA、コンパレータ |
ADS1115 | 差動 2 (シングル エンド 4) | PGA、コンパレータ |