JAJS466L March   2009  – July 2024 TMP112 , TMP112D

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性 (TMP112A/B/N)
    9. 6.9 代表的特性 (TMP112Dx)
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 デジタル温度出力
      2. 7.3.2 シリアル インターフェイス
        1. 7.3.2.1 バスの概要
        2. 7.3.2.2 シリアル バス アドレス
        3. 7.3.2.3 読み取りと書き込みの動作
        4. 7.3.2.4 ターゲット モードの動作
          1. 7.3.2.4.1 ターゲット レシーバ モード
          2. 7.3.2.4.2 ターゲット トランスミッタ モード
        5. 7.3.2.5 SMBus のアラート機能
        6. 7.3.2.6 ゼネラル コール
        7. 7.3.2.7 ハイスピード (Hs) モード
        8. 7.3.2.8 タイムアウト機能
        9. 7.3.2.9 タイミング図
          1. 7.3.2.9.1 2 線式タイミング図
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 連続変換モード
      2. 7.4.2 拡張モード (EM)
      3. 7.4.3 ワンショット / 変換準備モード (OS)
      4. 7.4.4 サーモスタット モード (TM)
        1. 7.4.4.1 コンパレータ モード (TM = 0)
        2. 7.4.4.2 割り込みモード (TM = 1)
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 ポインタ レジスタ
      2. 7.5.2 温度レジスタ
      3. 7.5.3 構成レジスタ
        1. 7.5.3.1 シャットダウン モード (SD)
        2. 7.5.3.2 サーモスタット モード (TM)
        3. 7.5.3.3 極性 (POL)
        4. 7.5.3.4 フォルト キュー (F1/F0)
        5. 7.5.3.5 コンバータの分解能 (R1 および R0)
        6. 7.5.3.6 ワンショット (OS)
        7. 7.5.3.7 拡張モード (EM)
        8. 7.5.3.8 アラート (AL)
      4. 7.5.4 上限および下限レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 電源に関する推奨事項
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.3.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 文書化のサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TMP112 デバイス ファミリは、熱管理および熱保護アプリケーション向けに設計されたデジタル温度センサです。TMP112 ファミリは、2 線式、SMBus、I2C の各インターフェイスと互換性があります。このデバイスは、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。図 7-1図 7-2 に、TMP112 ファミリのブロック図を示します。図 7-3 に、TMP112 ファミリが内蔵する ESD 保護回路を示します。

TMP112 ファミリの温度センサはチップです。熱パスは、パッケージのリードとプラスチック パッケージを通っています。金属は熱抵抗が低いことから、パッケージのリードが主な熱パスになります。

TMP112 ファミリの代替バージョンを入手可能です。TMP102 デバイスは、精度が低く、同じマイクロパッケージで、ピン互換です。

表 7-1 TMP102 と TMP110 に対する ‌TMP112 ファミリの利点
デバイス互換性のあるインターフェイスパッケージ消費電流(標準値)電源電圧 (最小値)電源電圧 (最大値)分解能ローカル センサの精度 (最大値)指定キャリブレーションのドリフト勾配
TMP112A/B/NI2C
SMBus
SOT563
1.6 × 1.6 × 0.6
4.8µA
(4Hz 時)
3.2µA
(1Hz 時)
1.4 V3.6 V12 ビット
0.0625℃
±0.5℃:(0℃~65℃)
±1℃:(-40℃~125℃)
あり
TMP112D/D0/D1/D2/D3I2C
SMBus
SOT563
1.6 × 1.6 × 0.6
X2SON
0.8 × 0.8 × 0.4
4.8µA
(4Hz 時)
3.2µA
(1Hz 時)
1.4 V3.6 V12 ビット
0.0625℃
±0.5℃:(-25℃~85℃)
±1℃:(-40℃~125℃)
あり
TMP110I2C
SMBus
X2SON
0.8 × 0.8 × 0.4
3.2µA
(1Hz 時)
1.14 V5.5 V12 ビット
0.0625℃
±1℃:(-40℃~125℃)あり
TMP102I2C
SMBus
SOT563
1.6 × 1.6 × 0.6
4.8µA
(4Hz 時)
3.2µA
(1Hz 時)
1.4 V3.6 V12 ビット
0.0625℃
±2℃:(25℃~85℃)
±3℃:(-40℃~125℃)
なし