JAJS466L March 2009 – July 2024 TMP112 , TMP112D
PRODUCTION DATA
電源バイパス コンデンサは、電源とグランドのピンにできるだけ近づけて配置します。このバイパス コンデンサの推奨値は 0.01μF です。ノイズが多い、またはインピーダンスが高い電源を補償するため、デカップリング容量を増やすこともできます。オープン ドレイン出力ピン (SDA、SCL) は、5kΩ のプルアップ抵抗によってプルアップします。しかし、自己発熱と温度精度の低下を防止するため、SDA および ALERT ピンのプルアップ電流を最小限に抑えることを推奨します。