JAJS466L March 2009 – July 2024 TMP112 , TMP112D
PRODUCTION DATA
コントローラから送信される最初のバイトは、R/W ビットを Low にセットしたターゲット アドレスです。その後で、TMP112 ファミリは有効なアドレスの受信をアクノリッジします。コントローラから送信される次のバイトは、ポインタ レジスタです。その後で、TMP112 ファミリはポインタ レジスタ バイトの受信をアクノリッジします。次の 1 バイトまたは 数バイトは、ポインタ レジスタにより、指定されたレジスタに書き込まれます。TMP112 ファミリは、データ バイトを受信するたびにアクノリッジします。コントローラは、START 条件または STOP 条件を生成することによりデータ転送を終了できます。