JAJS517E December   2009  – August 2016 ADS8331 , ADS8332

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Companion Products
  6. Device Comparison
  7. Pin Configuration and Functions
  8. Specifications
    1. 8.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 8.2  ESD Ratings
    3. 8.3  Recommended Operating Conditions
    4. 8.4  Thermal Information
    5. 8.5  Electrical Characteristics: VA = 2.7 V
    6. 8.6  Electrical Characteristics: VA = 5 V
    7. 8.7  Timing Requirements: VA = 2.7 V
    8. 8.8  Timing Characteristics: VA = 5 V
    9. 8.9  Typical Characteristics: DC Performance
    10. 8.10 Typical Characteristics: AC Performance
  9. Detailed Description
    1. 9.1 Overview
    2. 9.2 Functional Block Diagram
    3. 9.3 Feature Description
      1. 9.3.1 Signal Conditioning
      2. 9.3.2 Analog Input
        1. 9.3.2.1 Driver Amplifier Choice
        2. 9.3.2.2 Bipolar to Unipolar Driver
    4. 9.4 Device Functional Modes
      1. 9.4.1 Reference
      2. 9.4.2 Converter Operation
        1. 9.4.2.1 Manual Channel Select Mode
        2. 9.4.2.2 Auto Channel Select Mode
        3. 9.4.2.3 Start of a Conversion
        4. 9.4.2.4 Status Output Pin (EOC/INT)
        5. 9.4.2.5 Power-Down Modes and Acquisition Time
    5. 9.5 Programming
      1. 9.5.1 Digital Interface
        1. 9.5.1.1 Internal Register
      2. 9.5.2 Writing to the Converter
        1. 9.5.2.1 Configuring the Converter and Default Mode
      3. 9.5.3 Reading the Configuration Register
      4. 9.5.4 Reading the Conversion Result
        1. 9.5.4.1 TAG Mode
        2. 9.5.4.2 Daisy-Chain Mode
      5. 9.5.5 Reset Function
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1 Application Information
      1. 10.1.1 ADC Reference Driver
        1. 10.1.1.1 Reference Driver Circuit for VREF = 4.096 V
        2. 10.1.1.2 Reference Driver Circuit for VREF=2.5 V, VA=2.7 V
      2. 10.1.2 ADC Input Driver
        1. 10.1.2.1 Input Amplifier Selection
        2. 10.1.2.2 ADC Input RC Filter
    2. 10.2 Typical Applications
      1. 10.2.1 DAQ Circuit for Low Noise and Distortion Performance for a 10-kHz Input Signal at 500 kSPS
        1. 10.2.1.1 Design Requirements
        2. 10.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 10.2.1.3 Application Curve
      2. 10.2.2 Ultra Low-Power DAQ Circuit for DC Input Signals at 10 kSPS per Channel
        1. 10.2.2.1 Design Requirements
        2. 10.2.2.2 Detailed Design Procedure
  11. 11Power Supply Recommendations
  12. 12Layout
    1. 12.1 Layout Guidelines
    2. 12.2 Layout Example
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 関連リンク
    3. 13.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 13.4 コミュニティ・リソース
    5. 13.5 商標
    6. 13.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 13.7 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

1 特長

  • 低消費電力で柔軟な電源電圧範囲:
    • 2.7V~5.5Vのアナログ電源
    • 8.7mW (オート・ナップ・モード、VA = 2.7V、
      VBD = 1.65Vで250kSPS)
    • 14.2mW (VA = 2.7V、VBD = 1.65Vで
      500kSPS)
  • 最大500kSPSのサンプリング・レート
  • 非常に優れたDC性能:
    • 2.7VにおいてINL標準値±1.2 LSB、
      最大値±2 LSB
    • 2.7VにおいてDNL標準値±0.6 LSB、        最大値–1/1.5 LSB
    • 動作温度範囲で16ビットのNMC
  • 5V、fIN = 1kHzでの非常に優れたAC性能:
    • 91.5dB SNR、101dB SFDR、–100dB THD
  • 柔軟なアナログ入力の配置:
    • 4/8チャネルMUX内蔵、ブレークアウト機能付き
    • 自動または手動でのチャネル選択およびトリガ
  • その他のハードウェア機能:
    • 変換クロック(CCLK)内蔵
    • ソフトウェア/ハードウェア・リセット
    • ステータス、極性をプログラム可能なEOC/INT
    • デイジー・チェーン・モード
    • グローバルCONVST (CSから独立)
    • ディープ、ナップ、およびオート・ナップ・パワーダウン・モード
    • SPI™/DSP互換のシリアル・インターフェイス
    • 独立したI/O電源: 1.65V~VA
    • 最大40MHzのSCLK (VA = VBD = 5V)
  • 24ピンの4mm×4mm VQFNおよび24ピンTSSOPパッケージ

2 アプリケーション

  • 通信
  • トランスデューサ・インターフェイス
  • 医療機器
  • 磁力計
  • 産業用プロセス制御
  • データ収集システム
  • 自動テスト機器

3 概要

ADS8331は低消費電力、16ビット、500kSPS(サンプル/秒)のA/Dコンバータ(ADC)で、ユニポーラの4対1マルチプレクサ(MUX)入力を備えています。このデバイスには、サンプル/ホールド機能を備えた電荷再配分方式の16ビットSAR (逐次比較型) ADCが搭載されています。

ADS8332は同じコアをベースとし、ユニポーラの8対1入力MUXが内蔵されています。どちらのデバイスも、高速で広い電圧範囲に対応するシリアル・インターフェイスが搭載されており、複数のコンバータを使用するときにはデイジー・チェーン動作が可能です。

これらのコンバータは24ピンの4×4 VQFNおよび24ピンTSSOPパッケージで供給され、-40℃~85℃の工業用温度範囲で仕様が完全に規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
ADS833x VQFN (24) 4.00mm×4.00mm
TSSOP (24) 7.80mm×4.40mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

ブロック図

ADS8331 ADS8332 fbd_bas363.gif