JAJS536K October 2002 – July 2022 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源電流 | ||||||
VIN | 入力電圧範囲 | 1.8 | 6 | V | ||
IQ | 動作時静止電流 | IOUT = 0mA、スイッチングなし、VFB = 1.3V | 28 | 50 | μA | |
ISD | シャットダウン電流 | EN = GND | 0.1 | 1 | μA | |
VUVLO | 低電圧誤動作防止のスレッショルド | 1.5 | 1.7 | V | ||
イネーブル | ||||||
VIH | EN の High レベル入力電圧 | 1.3 | V | |||
VIL | EN の Low レベル入力電圧 | 0.4 | V | |||
II | EN の入力リーク電流 | EN = GND または VIN | 0.1 | 1 | μA | |
パワー・スイッチと電流制限 | ||||||
Vsw | 最大スイッチ電圧 | 30 | V | |||
toff | 最小オフ時間 | 250 | 400 | 550 | ns | |
ton | 最大オン時間 | 4 | 6 | 7.5 | μs | |
RDS(on) | MOSFET のオン抵抗 | VIN = 2.4V、ISW = 200mA、TPS61040 | 600 | 1000 | mΩ | |
RDS(on) | MOSFET のオン抵抗 | VIN = 2.4V、ISW = 200mA、TPS61041 | 750 | 1250 | mΩ | |
MOSFET のリーク電流 | VSW = 28V | 1 | 10 | μA | ||
ILIM | MOSFET の電流制限 | TPS61040 | 350 | 400 | 450 | mA |
ILIM | MOSFET の電流制限 | TPS61041 | 215 | 250 | 285 | mA |
出力 | ||||||
VOUT | 可変出力電圧範囲 | VIN | 28 | V | ||
Vref | 内部基準電圧 | 1.233 | V | |||
IFB | 帰還入力バイアス電流 | V(FB) = 1.3V | 1 | μA | ||
VFB | 帰還トリップ・ポイント電圧 | 1.8V ≦ VIN ≦ 6V | 1.208 | 1.233 | 1.258 | V |
ライン・レギュレーション (1) | 1.8V ≦ VIN ≦ 6V、VOUT = 18V、Iload = 10mA、CFF = 接続なし | 0.05 | %/V | |||
負荷レギュレーション(1) | VIN = 2.4V、VOUT = 18V、0mA ≦ IOUT ≦ 30mA | 0.15 | %/mA |