JAJS536K
October 2002 – July 2022
TPS61040
,
TPS61041
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
改訂履歴
5
ピン構成と機能
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
推奨動作条件
6.4
熱に関する情報
6.5
電気的特性
6.6
標準的特性
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
特長の説明
7.3.1
ピーク電流制御
7.3.2
ソフト・スタート
7.3.3
イネーブル
7.3.4
低電圧誤動作防止
7.3.5
サーマル・シャットダウン
7.4
デバイスの機能モード
7.4.1
動作
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.2
代表的なアプリケーション
8.2.1
設計要件
8.2.2
詳細な設計手順
8.2.2.1
インダクタの選択、最大負荷電流
8.2.2.2
出力電圧の設定
8.2.2.3
ラインおよび負荷のレギュレーション
8.2.2.4
出力コンデンサの選定
8.2.2.5
入力コンデンサの選択
8.2.2.6
ダイオードの選択
8.2.3
アプリケーション曲線
8.3
システム例
9
電源に関する推奨事項
10
レイアウト
10.1
レイアウトのガイドライン
10.2
レイアウト例
11
デバイスおよびドキュメントのサポート
11.1
Third-Party Products Disclaimer
11.2
サポート・リソース
11.3
商標
11.4
Electrostatic Discharge Caution
11.5
Glossary
12
メカニカル、パッケージ、および注文情報
8.3
システム例
図 8-5
出力電圧可変の LCD バイアス電源
図 8-6
負荷切断機能付きの LCDバイアス電源
図 8-7
正 / 負出力の LCD バイアス電源
図 8-8
標準の 3.3V~12V 電源
図 8-9
デュアル・バッテリ・セルから 5V/50mA への変換効率は V
IN
= 2.4V から Vo = 5V/45mA で 約84%
図 8-10
白色LED電源、イネーブル・ピンの PWM 信号を使用して輝度を調整可能、V
IN
= 3V、I
LED
= 15mA での効率は約 86%
A.
C2 の出力コンデンサの値が小さいほど、LED リップルは大きくなります。
図 8-11
フィードバック・ピンのアナログ信号を使用して輝度を調整可能な白色 LED 電源