JAJS536K October 2002 – July 2022 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA
TPS6104x は、最大 28V の出力電圧、1.8V~6V の入力電圧範囲、400mA のスイッチ・ピーク電流制限 (TPS61041 では 250mA) で設計されています。このデバイスは、ピーク電流を一定に制御し、パルス周波数変調 (PFM) 方式で動作します。このデバイスは、この制御方式により負荷電流範囲全体にわたって高い効率が維持され、最大 1MHz のスイッチング周波数を使用できるため、非常に小さな外付け部品を使用できます。以下のセクションでは、図 8-1 に示すように、TPS61040 を LCD バイアス電源用の電圧レギュレート付き昇圧コンバータとして構成する設計手法の詳細手順を解説します。