JAJS536K October 2002 – July 2022 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA
高効率を実現するため、ショットキー・ダイオードを使用します。ダイオードの電流定格はピーク電流制御で計算されるため、コンバータのピーク電流定格を満たす必要があります。この計算には、ILIM の最大値を使用します。ショットキー・ダイオードの選択については、表 8-4 および代表的なアプリケーションを参照してください。
デバイス | 逆電圧 | 部品サプライヤ(1) | 備考 |
---|---|---|---|
TPS6104x | 30V | ON Semiconductor MBR0530 | |
20V | ON Semiconductor MBR0520 | ||
20V | ON Semiconductor MBRM120L | 高効率 | |
30V | Toshiba CRS02 |