| 値 | 単位 |
---|
V(ESD) | 静電気放電 | 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠 (1) | ±2000 | V |
デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 準拠 (2) | ±750 |
(1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。必要な予防措置をとれば、HBM の ESD 耐圧が 500V 未満でも製造可能です。±XXXV と記載されたピンは、実際にはそれよりも高い性能を持つ場合があります。
(2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。必要な予防措置をとれば、CDM の ESD 耐圧が 250V 未満でも製造可能です。±YYYV と記載されたピンは、実際にはそれよりも高い性能を持つ場合があります。