JAJS536K October 2002 – July 2022 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA
優れた出力電圧フィルタリングを行うため、低 ESR の出力コンデンサをお勧めします。セラミック・コンデンサは ESR 値が低いですが、アプリケーションによってはタンタル・コンデンサも使用できます。
コンバータがスイッチ・ノード (SW) に二重パルスやパルス・バーストを出力していないと仮定すると、出力電圧リップルは次のように計算できます。
ここで
出力コンデンサの選択については、表 8-3 と「代表的なアプリケーション」を参照してください。
デバイス | コンデンサ | 電圧定格 | 部品サプライヤ(1) | 備考 |
---|---|---|---|---|
TPS6104x | 4.7μF/X5R/0805 | 6.3V | Tayo Yuden JMK212BY475MG | CIN/COUT |
10μF/X5R/0805 | 6.3V | Tayo Yuden JMK212BJ106MG | CIN、COUT | |
1μF/X7R/1206 | 25V | Tayo Yuden TMK316BJ105KL | COUT | |
1μF/X5R/1206 | 35V | Tayo Yuden GMK316BJ105KL | COUT | |
4.7μF/X5R/1210 | 25V | Tayo Yuden TMK325BJ475MG | COUT |