JAJS536K October 2002 – July 2022 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA
TPS6104x は高周波数の昇圧コンバータで、小型から中型の LCD バイアス電源と白色 LED バックライト電源に特化しています。このデバイスは、デュアルセル NiMH/NiCd またはシングルセルのリチウムイオン・バッテリから、最高 28V の出力電圧を生成するために理想的です。また、標準的な 3.3V/5V から 12V への電力変換にも使用できます。
TPS6104x は、最高 1Mhz のスイッチング周波数で動作します。この周波数により、セラミックやタンタルの出力コンデンサなど、小型の外付け部品を使用できます。薄型の WSON パッケージと相まって、TPS6104x ではソリューション全体を非常に小さく設計できます。TPS61040 デバイスには内部的な 400mA のスイッチ電流制限があります。これに対して、TPS61041 デバイスのスイッチ電流制限は 250mA で、出力電圧リップルが低いため、低消費電力のアプリケーションでは、より小型のインダクタを使用できます。低い静止電流 (標準値 28μA) と最適化された制御方式により、負荷電流範囲全体にわたって非常に高い効率での動作が可能です。
型番 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS61040 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
SOT (5) | 2.90mm×1.60mm | |
WSON (6) | 2.00mm × 2.00mm | |
TPS61041 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
WSON (6) | 2.00mm × 2.00mm |