このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LMC6482 と LMC6484 (LMC648x) デバイスは、同相範囲が両方の電源レールまで拡張されています。レール ツー レール性能と、高い CMRR による非常に優れた精度から、レール ツー レール入力アンプの中でも出色の製品です。このデバイスは、データ アクイジションなど、広い入力信号範囲を必要とするシステムに最適です。また、LMC648x は、TLC272、TLC274、TLC277、TLC279 などの同相範囲の限られたアンプを使用する回路のアップグレードとしても優れています。
LMC648x のレール ツー レール出力スイングにより、低電圧および単一電源のシステムで最大のダイナミック信号範囲を確保できます。レール ツー レール出力スイングは、600Ω までの負荷に対して可能です。規定の低電圧特性と低消費電力により、LMC648x はバッテリ駆動システムに最適です。
LMC648x デバイスは、PDIP、SOIC、VSSOP パッケージで供給されます。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) |
---|---|---|
LMC6482 | デュアル | D (SOIC、8) |
DGK (VSSOP、8) | ||
P (PDIP、8) | ||
LMC6484 | クワッド | D (SOIC、14) |
N (PDIP、14) |
ピン | タイプ | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | OUT A | 出力 | アンプ A の出力 |
2 | -IN A | 入力 | アンプ A の反転入力 |
3 | +IN A | 入力 | アンプ A の非反転入力 |
4 | V- | 電源 | 負電源電圧入力 |
5 | +IN B | 入力 | アンプ B の非反転入力 |
6 | -IN B | 入力 | アンプ B の反転入力 |
7 | OUT B | 出力 | アンプ B の出力 |
8 | V+ | 電源 | 正電源電圧入力 |
ピン | タイプ | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | OUT A | 出力 | アンプ A の出力 |
2 | -IN A | 入力 | アンプ A の反転入力 |
3 | +IN A | 入力 | アンプ A の非反転入力 |
4 | V+ | 電源 | 正電源電圧入力 |
5 | +IN B | 入力 | アンプ B の非反転入力 |
6 | -IN B | 入力 | アンプ B の反転入力 |
7 | OUT B | 出力 | アンプ B の出力 |
8 | OUT C | 出力 | アンプ C の出力 |
9 | -IN C | 入力 | アンプ C の反転入力 |
10 | +IN C | 入力 | アンプ C の非反転入力 |
11 | V- | 電源 | 負電源電圧入力 |
12 | +IN C | 入力 | アンプ D の反転入力 |
13 | +IN C | 入力 | アンプ D の非反転入力 |
14 | OUT C | 出力 | アンプ D の出力 |
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
差動入力電圧 | ±電源電圧 | ||||
入力 / 出力ピンの電圧 | (V-) - 0.3 | (V+) + 0.3 | V | ||
VS | 電源電圧、VS = (V+) - (V-) | 16 | V | ||
入力ピンの電流(3) | -5 | 5 | mA | ||
出力ピンの電流(4)(5) | -30 | 30 | mA | ||
電源ピンの電流 | 40 | mA | |||
TJ | 接合部温度 (6) | 150 | ℃ | ||
TSTG | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ | |
リード温度 (半田付け、10 秒) | 260 | ℃ |
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VS | 電源電圧、VS = (V+) - (V-) | 3 | 15.5 | V | ||
TJ | 接合部温度 | -40 | 85 | ℃ |
熱評価基準(1) | LMC6482 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
D (SOIC) | DGK (VSSOP) | P (PDIP) | |||
8 ピン | 8 ピン | 8 ピン | |||
RθJA | 接合部から周囲への熱抵抗 | 128.9 | 169.5 | 76.2 | ℃/W |
RθJC(top) | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 68.6 | 60.9 | 65.6 | ℃/W |
RθJB | 接合部から基板への熱抵抗 | 72.4 | 91.2 | 52.7 | ℃/W |
ψJT | 接合部から上面への特性パラメータ | 19.7 | 8.3 | 35.3 | ℃/W |
ψJB | 接合部から基板への特性パラメータ | 71.6 | 89.6 | 52.2 | ℃/W |
RθJC(bot) | 接合部からケース (底面) への熱抵抗 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ℃/W |
熱評価基準(1) | LMC6484 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
D (SOIC) | N (PDIP) | |||
14 ピン | 14 ピン | |||
RθJA | 接合部から周囲への熱抵抗 | 83.0 | 53.6 | ℃/W |
RθJC(top) | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 42.7 | 32.0 | ℃/W |
RθJB | 接合部から基板への熱抵抗 | 42.4 | 26.0 | ℃/W |
ψJT | 接合部から上面への特性パラメータ | 7.0 | 10.0 | ℃/W |
ψJB | 接合部から基板への特性パラメータ | 42.0 | 25.5 | ℃/W |
RθJC(bot) | 接合部からケース (底面) への熱抵抗 | 該当なし | 該当なし | ℃/W |
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC 仕様 | |||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | LMC648xAI | ±0.11 | ±0.75 | mV | ||
TA = –40℃~+85℃ | ±1.35 | ||||||
LMC648xI | ±0.11 | ±3 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | ±3.7 | ||||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = –40℃~+85℃ | ±1 | μV/℃ | |||
IB | 入力バイアス電流 | ±0.02 | pA | ||||
TA = –40℃~+85℃ | ±4 | ||||||
IOS | 入力オフセット電流 | ±0.01 | pA | ||||
TA = –40℃~+85℃ | ±2 | ||||||
CIN | 同相入力キャパシタンス | 3 | pF | ||||
RIN | 入力抵抗 | 10 | TΩ | ||||
CMRR | 同相除去比 | LMC648xAI 0V ≦ VCM ≦ 15V、V+ = 15V |
70 | 82 | dB | ||
TA = –40℃~+85℃ | 67 | ||||||
LMC648xI 0V ≦ VCM ≦ 15V、V+ = 15V |
65 | 82 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 62 | ||||||
LMC648xAI 0V ≦ VCM ≦ 5V、V+ = 5V |
70 | 82 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 67 | ||||||
LMC648xI 0V ≦ VCM ≦ 5V、V+ = 5V |
60 | 82 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 58 | ||||||
+PSRR | 正の電源電圧変動除去比 | LMC648xAI 5V ≦ V+ ≦ 15V、V- = 0V、 VO = 2.5V |
70 | 82 | dB | ||
TA = –40℃~+85℃ | 67 | ||||||
LMC648xI 5V ≦ V+ ≦ 15V、V- = 0V、 VO = 2.5V |
65 | 82 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 62 | ||||||
-PSRR | 負の電源電圧変動除去比 | LMC648xAI -5V ≦ V- ≦ -15V、V+ = 0V、 VO = -2.5V |
70 | 82 | dB | ||
TA = –40℃~+85℃ | 67 | ||||||
LMC648xI -5V ≦ V- ≦ -15V、V+ = 0V、 VO = -2.5V |
65 | 82 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 62 | ||||||
VCM | 入力同相電圧 | V+ = 5V および 15V、 CMRR ≧ 50dB の場合 |
Low | (V-) - 0.3 | -0.25 | V | |
Low、TA = -40℃~+85℃ | 0 | ||||||
High | (V+) + 0.25 | (V+) + 0.3 | |||||
High、TA = -40℃~+85℃ | (V+) | ||||||
AV | 大信号電圧ゲイン | LMC648xAI ソース、RL = 2kΩ を 7.5V に接続、 V+ = 15V、7.5V ≦ VO ≦ 11.5V |
140 | 666 | V/mV | ||
TA = –40℃~+85℃ | 84 | ||||||
LMC648xI ソース、RL = 2kΩ を 7.5V に接続、 V+ = 15V、7.5V ≦ VO ≦ 11.5V |
120 | 666 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 72 | ||||||
LMC648xAI シンク、RL = 2kΩ を 7.5V に接続、 V+ = 15V、3.5V ≦ VO ≦ 7.5V |
35 | 75 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 20 | ||||||
LMC648xI シンク、RL = 2kΩ を 7.5V に接続、 V+ = 15V、3.5V ≦ VO ≦ 7.5V |
35 | 75 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 20 | ||||||
LMC648xAI ソース、RL = 600Ω を 7.5V に接続、 V+ = 15V、7.5V ≦ VO ≦ 11.5V |
80 | 300 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 48 | ||||||
LMC648xI ソース、RL = 600Ω を 7.5V に接続、 V+ = 15V、7.5V ≦ VO ≦ 11.5V |
50 | 300 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 30 | ||||||
LMC648xAI シンク、RL = 600Ω を 7.5V に接続、 V+ = 15V、3.5V ≦ VO ≦ 7.5V |
20 | 35 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 13 | ||||||
LMC648xI シンク、RL = 600Ω を 7.5V に接続、 V+ = 15V、3.5V ≦ VO ≦ 7.5V |
15 | 35 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 10 | ||||||
VO | 電圧出力スイング | V+ = 5V、RL = 2kΩ を V+/2 に接続 | スイング High | 4.8 | 4.9 | V | |
スイング High、 TA = -40℃〜+85℃ |
4.7 | ||||||
スイング Low | 0.1 | 0.18 | |||||
スイング Low、 TA = -40℃~+85℃ |
0.24 | ||||||
V+ = 5V、RL = 600Ω を V+/2 に接続 | スイング High | 4.5 | 4.7 | ||||
スイング High、 TA = -40℃〜+85℃ |
4.24 | ||||||
スイング Low | 0.3 | 0.5 | |||||
スイング Low、 TA = -40℃~+85℃ |
0.65 | ||||||
V+ = 15V、RL = 2kΩ を V+/2 に接続 | スイング High | 14.4 | 14.7 | ||||
スイング High、 TA = -40℃〜+85℃ |
14.2 | ||||||
スイング Low | 0.16 | 0.32 | |||||
スイング Low、 TA = -40℃~+85℃ |
0.45 | ||||||
V+ = 15V、RL = 600Ω を V+/2 に接続 | スイング High | 13.4 | 14.1 | ||||
スイング High、 TA = -40℃〜+85℃ |
13 | ||||||
スイング Low | 0.5 | 1 | |||||
スイング Low、 TA = -40℃~+85℃ |
1.3 | ||||||
ISC | 出力短絡電流 | V+ = 5V、ソース、VO = 0V | 16 | 20 | mA | ||
TA = –40℃~+85℃ | 12 | ||||||
V+ = 5V、シンク、VO = 5V | 11 | 15 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 9.5 | ||||||
V+ = 15V、ソース、VO = 0V | 28 | 30 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 22 | ||||||
V+ = 15V、シンク、VO = 12V(1) | 30 | 30 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 24 | ||||||
IS | 電源電流 | アンプごと、V+ = 5V、 VO = V+/2 |
0.5 | 0.7 | mA | ||
TA = –40℃~+85℃ | 0.9 | ||||||
アンプごと、V+ = 15V、 VO = V+/2 |
LMC6482 | 0.65 | 0.8 | ||||
LMC6484 | 0.65 | 0.75 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 0.95 | ||||||
AC 仕様 | |||||||
SR | スルーレート(2) | LMC648xAI V+ = 15V、10V ステップ |
1 | 1.3 | V/μs | ||
TA = –40℃~+85℃ | 0.7 | ||||||
LMC648xI V+ = 15V、10V ステップ |
0.9 | 1.3 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 0.63 | ||||||
GBW | ゲイン帯域幅 | V+ = 15V | 1.5 | MHz | |||
Θm | 位相マージン | 50 | 度 | ||||
Gm | ゲイン マージン | 15 | dB | ||||
アンプ間の絶縁 | V+ = 15V、RL= 100kΩ を 7.5V に接続、VO = 12VPP、f = 1kHz | 150 | dB | ||||
en | 入力換算電圧ノイズ | f = 1kHz、VCM = 1V | 37 | nV/√Hz | |||
in | 入力電流ノイズ密度 | f = 1kHz | 0.03 | pA/√Hz | |||
THD | 全高調波歪 | f = 10kHz、AV= -2、RL= 10kΩ | VO = 8.5VPP | 0.01 | % | ||
V+ = 10V、VO = 4.1VPP | 0.01 |
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC 仕様 | |||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | LMC648xAI | ±0.9 | ±2 | mV | ||
TA = –40℃~+85℃ | ±2.7 | ||||||
LMC648xI | ±0.9 | ±3 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | ±3.7 | ||||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = –40℃~+85℃ | ±2 | μV/℃ | |||
IB | 入力バイアス電流 | ±0.02 | pA | ||||
IOS | 入力オフセット電流 | ±0.01 | pA | ||||
CMRR | 同相除去比 | 0V < VCM < 3V | LMC648xAI | 60 | 74 | dB | |
LMC648xI | 55 | 74 | |||||
PSRR | 電源除去比 | 3V < V+ < 15V、V– = 0V | LMC648xAI | 68 | 80 | dB | |
LMC648xI | 60 | 80 | |||||
VCM | 入力同相電圧 | CMRR ≧ 50dB のとき | Low | (V-) - 0.25 | 0 | V | |
High | (V+) | (V+) + 0.25 | |||||
VO | 電圧出力スイング | RL = 2kΩ を V+/2 に接続 | スイング High | 2.8 | V | ||
スイング Low | 0.2 | ||||||
RL = 600Ω を V+/2 に接続 | スイング High | 2.5 | 2.7 | ||||
スイング Low | 0.37 | 0.6 | |||||
IS | 電源電流 | アンプ 1 個あたり | LMC6482 | 0.4125 | 0.6 | mA | |
LMC6484 | 0.4125 | 0.625 | |||||
TA = –40℃~+85℃ | 0.75 | ||||||
AC 仕様 | |||||||
SR | スルーレート(1) | 電圧フォロワ、2V ステップ | 0.9 | V/μs | |||
GBW | ゲイン帯域幅 | 1 | MHz | ||||
THD | 全高調波歪 | f = 10kHz、AV = -2、RL = 10kΩ、VO = 2VPP | 0.02 | % |