このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LMC6482 と LMC6484 (LMC648x) デバイスは、同相範囲が両方の電源レールまで拡張されています。レール ツー レール性能と、高い CMRR による非常に優れた精度から、レール ツー レール入力アンプの中でも出色の製品です。このデバイスは、データ アクイジションなど、広い入力信号範囲を必要とするシステムに最適です。また、LMC648x は、TLC272、TLC274、TLC277、TLC279 などの同相範囲の限られたアンプを使用する回路のアップグレードとしても優れています。
LMC648x のレール ツー レール出力スイングにより、低電圧および単一電源のシステムで最大のダイナミック信号範囲を確保できます。レール ツー レール出力スイングは、600Ω までの負荷に対して可能です。規定の低電圧特性と低消費電力により、LMC648x はバッテリ駆動システムに最適です。
LMC648x デバイスは、PDIP、SOIC、VSSOP パッケージで供給されます。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) |
---|---|---|
LMC6482 | デュアル | D (SOIC、8) |
DGK (VSSOP、8) | ||
P (PDIP、8) | ||
LMC6484 | クワッド | D (SOIC、14) |
N (PDIP、14) |
ピン | タイプ | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | OUT A | 出力 | アンプ A の出力 |
2 | -IN A | 入力 | アンプ A の反転入力 |
3 | +IN A | 入力 | アンプ A の非反転入力 |
4 | V- | 電源 | 負電源電圧入力 |
5 | +IN B | 入力 | アンプ B の非反転入力 |
6 | -IN B | 入力 | アンプ B の反転入力 |
7 | OUT B | 出力 | アンプ B の出力 |
8 | V+ | 電源 | 正電源電圧入力 |
ピン | タイプ | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | OUT A | 出力 | アンプ A の出力 |
2 | -IN A | 入力 | アンプ A の反転入力 |
3 | +IN A | 入力 | アンプ A の非反転入力 |
4 | V+ | 電源 | 正電源電圧入力 |
5 | +IN B | 入力 | アンプ B の非反転入力 |
6 | -IN B | 入力 | アンプ B の反転入力 |
7 | OUT B | 出力 | アンプ B の出力 |
8 | OUT C | 出力 | アンプ C の出力 |
9 | -IN C | 入力 | アンプ C の反転入力 |
10 | +IN C | 入力 | アンプ C の非反転入力 |
11 | V- | 電源 | 負電源電圧入力 |
12 | +IN C | 入力 | アンプ D の反転入力 |
13 | +IN C | 入力 | アンプ D の非反転入力 |
14 | OUT C | 出力 | アンプ D の出力 |
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
差動入力電圧 | ±電源電圧 | ||||
入力 / 出力ピンの電圧 | (V-) - 0.3 | (V+) + 0.3 | V | ||
VS | 電源電圧、VS = (V+) - (V-) | 16 | V | ||
入力ピンの電流(3) | -5 | 5 | mA | ||
出力ピンの電流(4)(5) | -30 | 30 | mA | ||
電源ピンの電流 | 40 | mA | |||
TJ | 接合部温度 (6) | 150 | ℃ | ||
TSTG | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ | |
リード温度 (半田付け、10 秒) | 260 | ℃ |