JAJS963E August   2002  – March 2024 DS90LT012A , DS90LV012A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 電気的特性
    4. 4.4 スイッチング特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
    2. 6.2 機能説明
      1. 6.2.1 終端
      2. 6.2.2 スレッショルド
      3. 6.2.3 フェイルセーフ機能
      4. 6.2.4 LVDS 伝送ラインのプローブ
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 差動トレース
    3. 9.3 ケーブルとコネクタ、一般的なコメント
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

差動トレース

使用する伝送媒体 (ケーブル) と終端抵抗の差動インピーダンスに一致する、制御されたインピーダンス トレースを使用します。IC からの差動ペアのトレース ラインは、お互いにできるだけ近づけて配線します (スタブの長さは < 10mm にする必要があります)。これにより、反射を除去し、ノイズを同相として結合させることができます。実際、1mm 間隔の差動信号は、3mm 間隔のトレースよりも放射ノイズが大幅に少なくなることが観察されています。これは、トレース同士が近いほうが磁界が良好に打ち消されるためです。さらに、差動ラインに誘起されるノイズが同相ノイズとして現れる可能性がはるかに高くなり、レシーバによって除去されます。

トレース間の電気的長さを一致させることで、スキューを低減します。ペアの信号間のスキューは位相差を意味し、 差動信号が磁界を打ち消す利点が損なわれるため、EMI が発生します(伝搬速度 v = c/Er で、c (光の速度) = 0.2997mm/ps または 0.0118 in/ps です)。差動トレースを配線する際に自動配線機能のみに頼らないでください。差動インピーダンスに一致するように寸法を慎重に確認し、差動ラインを絶縁します。ライン上のビアやその他の不連続性の数は最小限に抑えます。

90° の曲げは避けてください (インピーダンスの不連続性の原因となります)。円弧または 45° の角度を使用します。

1 つのトレース ペア内では、レシーバの同相除去を維持するため、2 つのトレース間の距離を最小限にする必要があります。プリント基板では、差動インピーダンスの不連続性を避けるため、この距離を一定に保つ必要があります。接続点での微細な違反は許容されます。