JAJS963E August   2002  – March 2024 DS90LT012A , DS90LV012A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 電気的特性
    4. 4.4 スイッチング特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
    2. 6.2 機能説明
      1. 6.2.1 終端
      2. 6.2.2 スレッショルド
      3. 6.2.3 フェイルセーフ機能
      4. 6.2.4 LVDS 伝送ラインのプローブ
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 差動トレース
    3. 9.3 ケーブルとコネクタ、一般的なコメント
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値最大値単位
電源電圧 (VDD)-0.34V
入力電圧 (IN+、IN−)-0.33.9V
出力電圧 (TTL OUT)-0.30.3V
出力短絡電流-100mA
パッケージ電力散逸25
NGK パッケージ2.26W
NGK パッケージをディレーティング18.125mW/°C
熱抵抗 (θJA)55.3C/W
DBV パッケージ902mW
DBV パッケージをディレーティング7.2225mW/°C
熱抵抗 (θJA)138.5℃/W
保管温度、Tstg -65 150
リード温度、半田付け (4秒)260
接合部温度150
ESD 定格(2)
「絶対最大定格」とは、それを超えた場合にデバイスの安全性を保証できない値を表します。デバイスがこれらの制限値で動作することを暗に示すものではありません。デバイスの動作条件はセクション 4.3 に規定されています。
ESD 定格:
  • DS90LV012A:
    • HBM (1.5kΩ、100pF) ≥ 2kV
    • EIAJ (0Ω、200pF) ≥ 900V
    • CDM ≥ 2000V
    • IEC 直接 (330Ω、150pF) ≥ 5kV
  • DS90LT012A:
    • HBM (1.5kΩ、100pF) ≥ 2kV
    • EIAJ (0Ω、200pF) ≥ 700V
    • CDM ≥ 2000V
    • IEC 直接 (330Ω、150pF) ≥ 7kV