JAJS963E August   2002  – March 2024 DS90LT012A , DS90LV012A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 電気的特性
    4. 4.4 スイッチング特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
    2. 6.2 機能説明
      1. 6.2.1 終端
      2. 6.2.2 スレッショルド
      3. 6.2.3 フェイルセーフ機能
      4. 6.2.4 LVDS 伝送ラインのプローブ
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 差動トレース
    3. 9.3 ケーブルとコネクタ、一般的なコメント
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • ANSI TIA/EIA-644-A 規格準拠
  • スイッチング レート:>400Mbps (200MHz)
  • 差動スキュー:100ps (標準値)
  • 最大伝搬遅延:3.5ns
  • 内蔵ライン終端抵抗:102Ω (標準値)
  • 単一 3.3V 電源電圧設計 (2.7V~3.6V の範囲)
  • 電源オフ時に高インピーダンスになる LVDS 入力
  • 小振幅 (標準値 350mV) の差動信号レベルを許容
  • LVDS レシーバ入力は LVDS/BLVDS/LVPECL 入力を受信可能
  • 開放、短絡、終端入力のフェイルセーフをサポート
  • PCB レイアウトを簡素化するピン配置
  • 低消費電力 (静的電圧 3.3V で標準値 10mW)
  • SOT-23 5 リード パッケージ
  • リードレス WSON-8 パッケージ (本体サイズ 3x3mm)
  • DS90LV018A と電気的に類似
  • 高度な CMOS プロセス テクノロジを使用して製造
  • 工業用動作温度範囲 (-40℃~+85℃)