TPS6214x ファミリは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で 2.5MHz と高いため、小型のインダクタを使用でき、また、DCS-Control トポロジの採用によって高速な過渡応答が得られます。
3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは、リチウムイオンや他のバッテリ、および 12V の中間電源レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~6Vの出力電圧で、最大 2A の連続出力電流を供給できます (100% デューティ・サイクル・モードの場合)。ソフトスタート・ピンを使って出力電圧のスタートアップ・ランプを制御できるため、スタンドアロン電源としても、またトラッキング構成でも動作できます。イネーブル (EN) ピンとオープン・ドレインのパワーグッド (PG) ピンを設定することにより、電源シーケンスも可能です。
パワーセーブ・モードでは、このデバイスは VIN から約 17μA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は 2μA 未満です。
このデバイスには可変出力電圧と固定出力電圧のバージョンがあり、3mm × 3mm (RGT) の16 ピン VQFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS6214x | VQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |
Changes from Revision E (September 2016) to Revision F (October 2021)
Changes from Revision D (October 2015) to Revision E (September 2016)
PART NUMBER | OUTPUT VOLTAGE | POWER GOOD LOGIC LEVEL (EN = LOW) | |
---|---|---|---|
TPS62140 | Adjustable | High Impedance | |
TPS62140A | Adjustable | Low | |
TPS62141 | 1.8 V | High Impedance | |
TPS62142 | 3.3 V | High Impedance | |
TPS62143 | 5.0 V | High Impedance |