JAJSBW9A February   2013  – September 2024 UCC27532

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 Recommended Operating Conditions
    3. 5.3 Thermal Information
    4. 5.4 Electrical Characteristics
    5. 5.5 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 6.1 Functional Block Diagram
    2. 6.2 Feature Description
      1. 6.2.1 VDD Under Voltage Lockout
      2. 6.2.2 Input Stage
      3. 6.2.3 Enable Function
      4. 6.2.4 Output Stage
      5. 6.2.5 Power Dissipation
    3. 6.3 Device Functional Modes
  8. Application and Implementation
    1. 7.1 Application Information
    2. 7.2 Typical Applications
  9. Layout
    1. 8.1 Layout Guidelines
    2. 8.2 Thermal Considerations
  10. Device and Documentation Support
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 Trademarks
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

UCC27532 は、最大 2.5A のソース電流と最大 5A のシンク電流 (非対称駆動) で MOSFET および IGBT パワー スイッチを効率的に駆動できるシングル チャネル高速ゲート ドライバです。非対称駆動の強力なシンク能力により、寄生成分によるミラー ターンオン効果に対して耐性を高めています。また、UCC27532デバイスは分割出力構成を実装し、ゲート駆動電流はOUTHピンからソース、OUTLピンからシンクされます。このピン配置により、ユーザーはOUTHおよびOUTLピンに対してそれぞれ独立したオン/オフ抵抗を使用でき、スイッチングのスルー レートを簡単に制御できます。

また、レール ツー レールの駆動能力と、標準17nsの非常に小さな伝搬遅延を特長としています。

UCC27532DBV は、18V 以下の VDD において、VDD 電圧の 55% (立ち上がり時) と VDD 電圧の 45% (立ち下がり時) に設定された CMOS 入力スレッショルドを持っています。VDD が 18V より高い場合、入力スレッショルドはその最大レベルに固定されたままになります。

このドライバには、TTL互換の固定スレッショルドを持つENピンが搭載されています。ENは内部でプルアップされているため、ENをLowにするとドライバがディスエーブルになり、オープンにすると通常動作が可能になります。ENピンは、INピンと同じ性能を持つ追加の入力としても使用できます。

ドライバの入力ピンをオープンにすると、出力がLowに保持されます。ドライバのロジック動作は、アプリケーション図、タイミング図、および入出力真理値表に示されています。

VDDピンの内部回路には、低電圧誤動作防止機能が搭載され、VDD電源電圧が動作範囲内になるまで出力がLowに保持されます。

UCC27532ドライバは、6ピンの標準SOT-23(DBV)パッケージで供給されます。デバイスは、-40°C~140°Cの幅広い温度範囲で動作します。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1)(2) ピーク電流
(ソースおよびシンク)
入力スレッショルド ロジック 動作温度範囲 TA
UCC27532DBV DBV (SOT-23、6) 2.5A、5A CMOS(VDDバイアス電圧に依存) -40℃~+140℃
DBV パッケージは Pb フリー リード仕上げ (Pd-Ni-Au) であり、255℃~260℃のピーク リフロー温度で MSL レベル 1 に準拠し、鉛フリーはんだと Sn/Pb はんだのどちらにも対応できます。
供給されているすべてのパッケージについては、セクション 11 を参照してください。
UCC27532 ピン配置ピン配置