JAJSCB0E June 2016 – December 2021 UCC21520
PRODUCTION DATA
各デバイスは、25V までの VDD 電源電圧を受け入れます。VCCI 入力電圧範囲が 3V~18V と広いため、このドライバは、アナログおよびデジタルいずれのコントローラとの接続にも適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。
これらの高度な機能により、UCC21520および UCC21520A は、広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、優れた堅牢性を実現します。