JAJSCF9B June 2015 – October 2024 FDC2112 , FDC2112-Q1 , FDC2114 , FDC2114-Q1 , FDC2212 , FDC2212-Q1 , FDC2214 , FDC2214-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDD | 電源電圧範囲 | 5 | V | |
Vi | Voltage on any pin | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
IA | Input current on any INx pin | -8 | 8 | mA |
ID | Input current on any digital pin | -5 | 5 | mA |
TJ | 接合部温度 | -55 | 150 | ℃ |
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |