JAJSCF9B June   2015  – October 2024 FDC2112 , FDC2112-Q1 , FDC2114 , FDC2114-Q1 , FDC2212 , FDC2212-Q1 , FDC2214 , FDC2214-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性- I2C
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 クロック アーキテクチャ
      2. 7.3.2 マルチチャネルおよびシングル チャネル動作
      3. 7.3.3 ゲインおよびオフセット (FDC2112、FDC2114のみ)
      4. 7.3.4 電流駆動制御レジスタ
      5. 7.3.5 デバイス ステータス レジスタ
      6. 7.3.6 入力デグリッチ フィルタ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 起動モード
      2. 7.4.2 通常(変換)モード
      3. 7.4.3 スリープ モード
      4. 7.4.4 シャットダウン・モード
        1. 7.4.4.1 リセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス仕様
    6. 7.6 レジスタ マップ
      1. 7.6.1  レジスタ一覧
      2. 7.6.2  アドレス0x00、DATA_CH0
      3. 7.6.3  アドレス 0x01、DATA_LSB_CH0 (FDC2212/FDC2214 のみ)
      4. 7.6.4  アドレス0x02、DATA_CH1
      5. 7.6.5  アドレス 0x03、DATA_LSB_CH1 (FDC2212/FDC2214 のみ)
      6. 7.6.6  アドレス 0x04、DATA_CH2 (FDC2114、FDC2214 のみ)
      7. 7.6.7  アドレス 0x05、DATA_LSB_CH2 (FDC2214 のみ)
      8. 7.6.8  アドレス 0x06、DATA_CH3 (FDC2114、FDC2214 のみ)
      9. 7.6.9  アドレス 0x07、DATA_LSB_CH3 (FDC2214 のみ)
      10. 7.6.10 アドレス0x08、RCOUNT_CH0
      11. 7.6.11 アドレス0x09、RCOUNT_CH1
      12. 7.6.12 アドレス 0x0A、RCOUNT_CH2 (FDC2114、FDC2214 のみ)
      13. 7.6.13 アドレス 0x0B、RCOUNT_CH3 (FDC2114、FDC2214 のみ)
      14. 7.6.14 アドレス0x0C、OFFSET_CH0(FDC2112 / FDC2114のみ)
      15. 7.6.15 アドレス0x0D、OFFSET_CH1(FDC2112 / FDC2114のみ)
      16. 7.6.16 アドレス0x0E、OFFSET_CH2(FDC2114のみ)
      17. 7.6.17 アドレス0x0F、OFFSET_CH3(FDC2114のみ)
      18. 7.6.18 アドレス0x10、SETTLECOUNT_CH0
      19. 7.6.19 アドレス0x11、SETTLECOUNT_CH1
      20. 7.6.20 アドレス 0x12, SETTLECOUNT_CH2 (FDC2114、FDC2214 のみ)
      21. 7.6.21 アドレス 0x13、SETTLECOUNT_CH3 (FDC2114、FDC2214 のみ)
      22. 7.6.22 アドレス0x14、CLOCK_DIVIDERS_CH0
      23. 7.6.23 アドレス0x15、CLOCK_DIVIDERS_CH1
      24. 7.6.24 アドレス 0x16、CLOCK_DIVIDERS_CH2 (FDC2114、FDC2214 のみ)
      25. 7.6.25 アドレス 0x17、CLOCK_DIVIDERS_CH3 (FDC2114、FDC2214 のみ)
      26. 7.6.26 アドレス0x18、STATUS
      27. 7.6.27 アドレス0x19、ERROR_CONFIG
      28. 7.6.28 アドレス0x1A、CONFIG
      29. 7.6.29 アドレス0x1B、MUX_CONFIG
      30. 7.6.30 アドレス0x1C、RESET_DEV
      31. 7.6.31 アドレス0x1E、DRIVE_CURRENT_CH0
      32. 7.6.32 アドレス0x1F、DRIVE_CURRENT_CH1
      33. 7.6.33 アドレス 0x20, DRIVE_CURRENT_CH2 (FDC2114/FDC2214 のみ)
      34. 7.6.34 アドレス 0x21、DRIVE_CURRENT_CH3 (FDC2114/FDC2214 のみ)
      35. 7.6.35 アドレス0x7E、MANUFACTURER_ID
      36. 7.6.36 アドレス0x7F、DEVICE_ID
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 センサ構成
      2. 8.1.2 シールド
      3. 8.1.3 パワー サイクルを使用したアプリケーション
      4. 8.1.4 インダクタの自己共振周波数
      5. 8.1.5 アプリケーション曲線
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 回路図
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
        1. 8.2.3.1 推奨されるレジスタの初期設定値
      4. 8.2.4 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

静電容量式センシングは低電力動作、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接検出からジェスチャ認識、リモートの液体レベル センシングまで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、柔軟性の高いシステム設計が可能になります。

静電容量式センシング アプリケーションの感度の制約となる主な問題は、センサのノイズ感受性です。FDC2x1x では、共振センシング アーキテクチャにより、蛍光灯がある場合でも性能を維持できます。

FDC2x1x マルチチャネル ファミリは、高分解能、高速のキャパシタンス デジタル コンバータであり、静電容量式センシング ソリューションの実装に適しています。これらのデバイスは革新的なナローバンド ベースのアーキテクチャを採用しているため、帯域外ノイズの除去性能が高く、高速で高い分解能を実現します。さらに、幅広い励起周波数をサポートしているため、システムを柔軟に設計できます。この幅広い周波数範囲は、特に洗剤、石鹸、インクなどの導電性液体の確実なセンシングに役立ちます。

FDC221x は、最大 28 ビットの高分解能に対して最適化されている一方、最大 13.3kSPS の高いサンプリング レートを特長とし、高速で移動する物体を検出対象とするアプリケーションを簡単に実装できます。最大入力容量が 250nF と大きいため、リモート センサの使用が可能なほか、温度、湿度など、環境の時間変化も追跡できます。

FDC2x1xファミリは、近接センシング、および任意の種類の液体のレベル センシング アプリケーションを対象としています。人間の手などの干渉要因が存在する非導電性液体のレベル センシング アプリケーションに対しては、内蔵のアクティブ シールド ドライバを特徴とする FDC1004 を推奨します。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
FDC2112
FDC2212
DNT (WSON, 12) 4mm × 4mm
FDC2114
FDC2214
RGH (WQFN、16) 4mm × 4mm
供給されているすべてのパッケージについては、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
FDC2212 FDC2214 FDC2112 FDC2114 概略回路図概略回路図