JAJSCF9B June 2015 – October 2024 FDC2112 , FDC2112-Q1 , FDC2114 , FDC2114-Q1 , FDC2212 , FDC2212-Q1 , FDC2214 , FDC2214-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電圧レベル | ||||||
VIH | 入力 High 電圧 | 0.7ˣVDD | V | |||
VIL | 入力 Low 電圧 | 0.3ˣVDD | V | |||
VOL | Output low voltage (3 mA sink current) | 0.4 | V | |||
HYS | ヒステリシス | 0.1ˣVDD | V |