JAJSCF9B June 2015 – October 2024 FDC2112 , FDC2112-Q1 , FDC2114 , FDC2114-Q1 , FDC2212 , FDC2212-Q1 , FDC2214 , FDC2214-Q1
PRODUCTION DATA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
AUTOSCAN_EN | RR_SEQUENCE | RESERVED | |||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RESERVED | DEGLITCH | ||||||
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 概要 |
---|---|---|---|---|
15 | AUTOSCAN_EN | R/W | 0 | 自動スキャン モード イネーブル b0:CONFIG.ACTIVE_CHAN レジスタ フィールドで選択した 1 つのチャネル上で連続変換。 b1:MUX_CONFIG.RR_SEQUENCE レジスタ フィールドで選択した自動スキャン変換。 |
14:13 | RR_SEQUENCE | R/W | 00 | 自動スキャン シーケンス設定。マルチチャネルのシーケンスを設定します。FDC は選択したシーケンスに従って各チャネルで 1 回ずつ変換を実行した後、シーケンスを連続的に再実行します。 b00:Ch0、Ch1 b01:Ch0、Ch1、Ch2 (FDC2114、FDC2214 のみ) b10:Ch0、Ch1、Ch2、Ch3 (FDC2114、FDC2214 のみ) b11:Ch0、Ch1 |
12:3 | RESERVED | R/W | 00 0100 0001 | 予約済み。00 0100 0001に設定する必要があります。 |
2:0 | DEGLITCH | R/W | 111 | 入力デグリッチ フィルタ帯域幅。 発振タンクの発振周波数を超える最小の設定を選択します。 b001:1MHz b100:3.3MHz b101:10MHz b111:33 MHz |