JAJSCJ6C September 2016 – October 2024 UCC28950-Q1 , UCC28951-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28951-Q1 コントローラは UCC28950-Q1 の拡張版で、UCC28950-Q1 と完全に互換性のあるドロップイン代替品です。使用すべきコントローラを決定するには、アプリケーション ノート『UCC28950-Q1 と UCC28951-Q1 の正しい選び方』を参照します。UCC2895x-Q1 デバイスは、同期整流器 (SR) 出力段の能動制御に加えて、フルブリッジの先進制御を採用しています。
ZVS 動作はさまざまな動作条件で保証されており、負荷電流によって 2 次側同期整流器 (SR) のスイッチング遅延が自動的に調整されるため、システム全体の効率が最大化されます。
『UCC2895x-Q1 600W 位相シフト フルブリッジ設計レビュー / アプリケーション ノート』(SLUA560) を使って、気軽に設計を開始しましょう。
24 ピンの TSSOP パッケージは RoHS に準拠しています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC2895x-Q1 | TSSOP (24) | 7.80mm × 4.40mm |