JAJSCL6A November 2016 – January 2022 UCC20520
PRODUCTION DATA
UCC20520 は絶縁されたシングル入力、2 チャネルのゲート・ドライバで、ピーク電流はソース 4A、シンク 6A です。パワー MOSFET、IGBT、および SiC MOSFET を最大 5MHz で駆動するよう設計され、伝搬遅延とパルス幅歪みはクラス最良です。
入力側は 5.7kVRMS の強化絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離され、同相過渡耐性 (CMTI) は最小で 100V/ns です。2 つの 2 次側ドライバ間は、内部で機能的に絶縁されているため、1500VDC までの電圧で動作します。
このドライバはハーフブリッジ・ドライバとして使用でき、デッド・タイム (DT) をプログラム可能です。ディセーブル・ピンが High に設定されると、両方の出力が同時にシャットダウンし、オープンまたは接地したときには通常動作します。フェイルセーフ手法として、1 次側のロジック障害が発生すると、両方の出力が強制的に Low になります。
このデバイスは、25V までの VDD 電源電圧を受け付けます。VCCI 入力電圧範囲が 3V~18V と広いため、このドライバはアナログ / デジタルいずれのコントローラとの接続にも適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。
これらの高度な機能により、UCC20520 は広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、および堅牢性を実現します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC20520 | DW SOIC (16) | 10.30mm × 7.50mm |