JAJSCX1I March   2016  – February 2024 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性— 5V 電源
    10. 6.10 電源電流特性— 5V 電源
    11. 6.11 電気的特性— 3.3V 電源
    12. 6.12 電源電流特性— 3.3V 電源
    13. 6.13 電気的特性— 2.5V 電源 
    14. 6.14 電源電流特性— 2.5V 電源
    15. 6.15 スイッチング特性— 5V 電源
    16. 6.16 スイッチング特性— 3.3V 電源
    17. 6.17 スイッチング特性— 2.5V 電源
    18. 6.18 絶縁特性曲線
    19. 6.19 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 デバイス I/O 回路図
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
        1. 9.2.3.1 絶縁寿命
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 PCB 材料
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
  14. 13改訂履歴
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
最小値 公称値 最大値 単位
VCC1、VCC2 電源電圧 2.25 5.5 V
VCC(UVLO+) 電源電圧が上昇しているときの UVLO スレッショルド 2 2.25 V
VCC(UVLO-) 電源電圧が下降しているときの UVLO スレッショルド 1.7 1.8 V
VHYS(UVLO) 電源電圧 UVLO ヒステリシス 100 200 mV
IOH High レベル入力電流 VCCO = 5V (1) -4 mA
VCCO = 3.3V -2
VCCO = 2.5V -1
IOL Low レベル入力電流 VCCO = 5 V 4 mA
VCCO = 3.3V 2
VCCO = 2.5 V 1
VIH High レベル入力電圧 0.7 × VCCI (1) VCCI V
VIL Low レベル入力電圧 0 0.3 × VCCI V
DR データ レート (2) 0 100 Mbps
TA 周囲温度 -55 25 125
VCCI = 入力側 VCC、VCCO = 出力側 VCC
より高いデータ レートも可能ですが、100Mbps が最大データ レートとして規定されています。