JAJSCX1I March   2016  – February 2024 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性— 5V 電源
    10. 6.10 電源電流特性— 5V 電源
    11. 6.11 電気的特性— 3.3V 電源
    12. 6.12 電源電流特性— 3.3V 電源
    13. 6.13 電気的特性— 2.5V 電源 
    14. 6.14 電源電流特性— 2.5V 電源
    15. 6.15 スイッチング特性— 5V 電源
    16. 6.16 スイッチング特性— 3.3V 電源
    17. 6.17 スイッチング特性— 2.5V 電源
    18. 6.18 絶縁特性曲線
    19. 6.19 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 デバイス I/O 回路図
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
        1. 9.2.3.1 絶縁寿命
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 PCB 材料
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
  14. 13改訂履歴
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性— 5V 電源

VCC1 = VCC2 = 5V ±10% (特に記述のない限り、推奨動作条件全体にわたって)
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
VOH High レベル出力電圧 IOH = -4mA、図 7-1 を参照 VCCO - 0.4 (1) 4.8 V
VOL Low レベル出力電圧 IOL = 4 mA、図 7-1 を参照 0.2 0.4 V
VIT+(IN) 立ち上がり入力のスイッチング スレッショルド 0.6 × VCCI 0.7 × VCCI V
VIT-(IN) 立ち下がり入力のスイッチング スレッショルド 0.3 × VCCI 0.4 × VCCI V
VI(HYS) 入力スレッショルド電圧のヒステリシス 0.1 × VCCI 0.2 × VCCI V
IIH High レベル入力電流 INx で VIH = VCCI(1) 10 µA
IIL Low レベル入力電流 INx で VIL = 0V -10 µA
IIH High レベル入力電流 ENx で VIH = VCCI (1) 20 μA
IIL Low レベル入力電流 ENx で VIL = 0V -20 μA
CMTI 同相過渡耐性 VI = VCCI または 0V、VCM = 1200V、図 7-4 を参照 85 100 kV/μs
CI 入力容量 (2) VI = VCC/ 2 + 0.4×sin(2πft)、f = 1 MHz、VCC = 5 V 2 pF
VCCI = 入力側 VCC、VCCO = 出力側 VCC
入力ピンから同じ側のグランドまで測定。