JAJSD01G November 2016 – May 2024 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
ISO772x ファミリのデバイスは、2 つのチャネル構成とデフォルトの出力状態オプションで利用でき、さまざまなアプリケーション用途に使用できます。表 8-1 に、ISO772x デバイスの機能を示します。
部品番号 | 最大データ・レート | チャネル方向 | デフォルト出力状態 | パッケージ | 絶縁定格(1) |
---|---|---|---|---|---|
ISO7720 | 100Mbps | 正方向 2、逆方向 0 | High | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
DWV-8 | 5000VRMS / 7071VPK | ||||
D-8 | 3000VRMS / 4242VPK | ||||
ISO7720F | 100Mbps | 正方向 2、逆方向 0 | Low | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
DWV-8 | 5000VRMS / 7071VPK | ||||
D-8 | 3000VRMS / 4242VPK | ||||
ISO7721 | 100Mbps | 正方向 1、逆方向 1 | High | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
DWV-8 | 5000VRMS / 7071VPK | ||||
D-8 | 3000VRMS / 4242VPK | ||||
ISO7721F | 100Mbps | 正方向 1、逆方向 1 | Low | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
DWV-8 | 5000VRMS / 7071VPK | ||||
D-8 | 3000VRMS / 4242VPK | ||||
ISO7721B | 100Mbps | 正方向 1、逆方向 1 | High | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
ISO7721FB | 100Mbps | 正方向 1、逆方向 1 | Low | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |