JAJSD01G November 2016 – May 2024 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
データ・レートおよび電源電圧での信頼性の高い動作を確保するため、入力および出力電源ピン (VCC1 および VCC2) に0.1μF のバイパス・コンデンサを推奨します。コンデンサは電源ピンにできるだけ近付けて配置してください。アプリケーションで使用できる 1 次側電源が 1 つだけの場合は、テキサス・インスツルメンツ SN6501 または SN6505A などのトランス・ドライバを使用して、2 次側用の絶縁型電源を生成できます。このようなアプリケーションでは、『SN6501 絶縁電源用の変圧器ドライバ』または『SN6505 絶縁電源用の低ノイズ、1A 変圧器ドライバ』で電源の詳細な設計とトランスの選択についての推奨事項を参照できます。