JAJSD01G November 2016 – May 2024 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
表 8-2 に、ISO772x デバイスの機能モードを示します。
VCCI | VCCO | 入力 (INx)(3) | 出力 (OUTx) | 備考 |
---|---|---|---|---|
PU(1) | PU | H | H | 通常動作: チャネルの出力は、入力の論理状態になります。 |
L | L | |||
開放 | デフォルト | デフォルト・モード:INx がオープンのとき、対応するチャネル出力はデフォルトのロジック状態に移行します。デフォルトは ISO772xでは High、接尾辞が F の ISO772x では Low です。 | ||
PD | PU | X | デフォルト | デフォルト・モード:VCCI に電源が供給されていないとき、チャネル出力は選択されたデフォルト・オプションに基づいたロジック状態になります。デフォルトは ISO772xでは High、接尾辞が F の ISO772x では Low です。 VCCI が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は入力のロジック状態と同じになります。 VCCI が電源オンから電源オフに遷移すると、チャネル出力は選択されているデフォルト状態になります。 |
X | PD | X | 不定 | VCCO が電源オフとき、チャネル出力は不定です(2)。 VCCO が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は入力のロジック状態と同じになります。 |