JAJSD01G November 2016 – May 2024 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
熱評価基準 (1) | ISO772x | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
DW (SOIC) | DWV (SOIC) | D (SOIC) | |||
16 ピン | 16 ピン | 8 ピン | |||
RθJA | 接合部から周囲への熱抵抗 | 86.5 | 84.3 | 137.7 | ℃/W |
RθJC(top) | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 49.6 | 36.3 | 54.9 | ℃/W |
RθJB | 接合部から基板への熱抵抗 | 49.7 | 47.0 | 71.7 | ℃/W |
ψJT | 接合部から上面への特性パラメータ | 32.3 | 7.4 | 7.1 | ℃/W |
ψJB | 接合部から基板への特性パラメータ | 49.2 | 45.1 | 70.7 | ℃/W |
RθJC(bot) | 接合部からケース (底面) への熱抵抗 | — | — | — | ℃/W |